220-9092: Punta de penetración
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    220-9092: Punta de penetración

    Número de pieza: 220-9092
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Punta de Penetración de la Serie K K90

    Descripción: las Puntas de Penetración de la Serie K K90 son ideales para los materiales densamente compactados. Atributos: cuentan con una cuchilla delantera con aproximadamente 50 por ciento menos de área transversal y una nervadura central para proporcionar resistencia, lo que permite una penetración máxima.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tamaño de la punta: K90
    wheel-type loader
    972M XE 966H 966M 972H 972M 966M XE

    excavator
    329E L 329E LN 329D LN 325D L 329D L 324D L 325D 325C 324D LN 323D L 322C 324D

    track-type loader
    973C 973D