220-9095: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    220-9095: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 220-9095
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Adaptador (Pasador Vertical) Empotrable Derecho K90

    Descripción:
    El Adaptador Empotrable Derecho K90 se ajusta a una cuchilla de la base de 40 mm con una corona cónica de 22,5 grados, ángulo de desconexión de 4 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: K90
    wheeled excavator
    M322D MH M322C M322D

    excavator
    323D L 325C 315C 320C 323D S 315D L 318C 320D 325B L 319C 329D L 320D L 324D LN 322C 323D LN 324D L 329D LN 325D 320D LN 330D L 325D L 323D SA 323D 324D