220-9102: Punta de penetración
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    220-9102: Punta de penetración

    Número de pieza: 220-9102
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Punta de Penetración de la Serie K K100

    Descripción: las Puntas de Penetración de la Serie K K100 son ideales para los materiales densamente compactados. Atributos: cuentan con una cuchilla delantera con aproximadamente 50 por ciento menos de área transversal y una nervadura central para proporcionar resistencia, lo que permite una penetración máxima.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tamaño de la punta: K100
    wheel-type loader
    980M 980H 982M 980K

    excavator
    325D 324D 330C L 325D L 322C 336D L 320C 330D L 329D L 329E L 336D LN 329D LN 330D LN 323D L 324D L 330C 330C LN 325C 329E LN 324D LN