220-9105: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    220-9105: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 220-9105
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Adaptador (Pasador Vertical) Empotrable Derecho K100

    Descripción:
    El Adaptador Empotrable Derecho K100 se ajusta a una cuchilla de la base de 44,5 mm con una corona cónica de 22,5 grados, ángulo de desconexión de 4 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: K100
    excavator
    329D L 320C 325C 323D LN 336D L 330D LN 324D LN 325D L 336D LN 323D L 330C 315C 323D S 329E L 330D L 336D 324D L 329E 323D SA 330F 325D 322C 330C LN 330B L 324D 329D LN 324E 329D 322B L 330C L 328D LCR 325B L 324E L