220-9106: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    220-9106: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 220-9106
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Adaptador (pasador vertical) Empotrable Izquierdo K100

    Descripción:
    El Adaptador Empotrable Izquierdo K100 se ajusta a una cuchilla de la base de 44,5 mm con una corona cónica de 22,5 grados, ángulo de desconexión de 4 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: K100
    excavator
    324D 320C 323D SA 325D L 336D L 323D L 329D L 322C 325D 330C LN 329E L 329D LN 325C 324D L 330D L 323D S 330D LN 329E 336D 330F 324D LN 325B L 330B L 315C 328D LCR 330C 324E 330C L 329D 336D LN 324E L 322B L 323D LN