222-3059: Trinquete neumático
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    222-3059: Trinquete neumático

    Número de pieza: 222-3059
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Consumo de aire, velocidad libre (CFM): 3.0
    • Consumo de aire, velocidad libre (CFM): 3
    • Consumo de aire, velocidad libre (LPM): 623 (From SCFM) and 85 (From CFM)
    • Consumo de aire, velocidad libre (SCFM): 22
    • Consumo de aire, velocidad libre (SCFM): 22
    • Longitud total (mm): 256
    • Longitud total (pulg): 10.4
    • Mando (pulg): 3/8
    • Nivel de sonido, velocidad libre (dBa): 95,1
    • Peso (kg): 1,09
    • Peso (lb): 2,4
    • Presión de aire recomendada (kPa): 620
    • Presión de aire recomendada (lb/pulg²): 90
    • Rango de par (N-m): 7-81
    • Rango de par (pie-lb): 5-60
    • Tamaño de manguera recomendado (mm): 10
    • Tamaño de manguera recomendado (pulg): 3/8
    • Tamaño de manguera recomendado; diámetro interno mín. (mm): 10
    • Tamaño de manguera recomendado; diámetro interno mín. (pulg): 3/8
    • Tamaño de rosca (pulg): 1/4-18 NPT (Air Inlet)
    • Tamaño de rosca de admisión de aire (pulg): 1/4 - 18 NPT
    • Velocidad libre (rpm): 200
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.