222-3062: Perforadoras neumáticas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    222-3062: Perforadoras neumáticas

    Número de pieza: 222-3062
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Consumo de aire, en operación (CFM): 6
    • Consumo de aire, en operación (SCFM): 43
    • Consumo de aire, velocidad libre (CFM): 10
    • Consumo de aire, velocidad libre (CFM): 10
    • Consumo de aire, velocidad libre (SCFM): 71
    • Consumo de aire, velocidad libre (SCFM): 71
    • Diámetro (pulg): 1/16 to 1/2 (Chuck)
    • Longitud total (pulg): 8.8
    • Nivel de sonido, en operación (dBa): 109
    • Nivel de sonido, velocidad libre (dBa): 97
    • Peso (lb): 3,55
    • Plato de perforación (clave): 243-6495
    • Plato de perforación (sin clave): 234-0545
    • Potencia (hp): 0,3
    • Potencias (vatios): 224
    • Presión de aire recomendada (kPa): 620
    • Rango de par (pulg-lb): 0-60
    • Tamaño de manguera recomendado; diámetro interno mín. (pulg): 5/16
    • Tamaño de rosca (pulg): 1/4-18 NPT (Air Inlet)
    • Tamaño de rosca de admisión de aire (pulg): 1/4 - 18 NPT
    • Tamaño de rosca de la punta del eje (pulg): 3/8 - 24 UNF
    • Velocidad libre (rpm): 900,0
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.