222-3068: Lijadoras y pulidoras
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    222-3068: Lijadoras y pulidoras

    Número de pieza: 222-3068
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Almohadilla de respaldo: 231-9468, 246-7509
    • Consumo de aire, velocidad libre (CFM): 2,1
    • Consumo de aire, velocidad libre (CFM): 2.1
    • Consumo de aire, velocidad libre (LPM): 311.6 (From SCFM) and 59.5 (From CFM)
    • Consumo de aire, velocidad libre (LPM): 59,47
    • Consumo de aire, velocidad libre (SCFM): 11
    • Consumo de aire, velocidad libre (SCFM): 11
    • Longitud total (mm): 260
    • Longitud total (pulg): 10.2
    • Nivel de sonido, velocidad libre (dBa): 93
    • Peso (kg): 2,2
    • Peso (lb): 4,9
    • Potencia (hp): 0,25
    • Potencias (vatios): 186
    • Presión de aire recomendada (kPa): 410
    • Presión de aire recomendada (lb/pulg²): 60
    • Taco/tamaño del disco, diámetro (mm): 150
    • Taco/tamaño del disco, diámetro (pulg): 6
    • Tamaño de manguera recomendado; diámetro interno mín. (mm): 8
    • Tamaño de manguera recomendado; diámetro interno mín. (pulg): 5/16
    • Tamaño de rosca (pulg): 1/4-18 NPT (Air Inlet)
    • Tamaño de rosca de admisión de aire (pulg): 1/4 - 18 NPT
    • Tamaño de rosca de la punta del eje (pulg): 5/16 - 18 UNC
    • Velocidad libre (rpm): 10.000
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.