222-3069: Lijadoras y enceradoras
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    222-3069: Lijadoras y enceradoras

    Número de pieza: 222-3069
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Almohadilla de respaldo: 231-9465
    • Consumo de aire, velocidad libre (CFM): 4,8
    • Consumo de aire, velocidad libre (SCFM): 34
    • Nivel de sonido, velocidad libre (dBa): 84
    • Potencia (hp): 1
    • Presión de aire recomendada (kPa): 620
    • Taco/tamaño del disco, diámetro (pulg): 7
    • Tamaño de manguera recomendado; diámetro interno mín. (pulg): 5/16
    • Tamaño de rosca de admisión de aire (pulg): 1/4 - 18 NPT
    • Tamaño de rosca de la punta del eje (pulg): 5/8 - 11 UNC
    • Velocidad libre (rpm): 2.600
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.