222-3076: Esmeriladoras a aire
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    222-3076: Pneumatic Die Grinder

    Número de pieza: 222-3076
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Pneumatic Die Grinder (Right Angle)

    Description:
    Cat pneumatic die grinder is used for grinding, polishing, sanding, and honing operations on metal, wood, and plastic products.

    Attributes:
    • Aluminum housing
    • High quality bearings
    • Compact mini design
    • Angle head zirk grease fitting

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Consumo de aire, velocidad libre (CFM): 2,1
    • Consumo de aire, velocidad libre (SCFM): 15
    • Longitud total (pulg): 5.5
    • Nivel de sonido, velocidad libre (dBa): 93
    • Peso (lb): 1,4
    • Potencia (hp): 0,2
    • Potencias (vatios): 149
    • Presión de aire (kPa): 620
    • Presión de aire recomendada (kPa): 620
    • Tamaño de la manguera; diámetro interno mín. (pulg): 5/16
    • Tamaño de manguera recomendado; diámetro interno mín. (pulg): 5/16
    • Tamaño de rosca (pulg): 1/4-18 NPT (Air Inlet)
    • Tamaño de rosca de admisión de aire (pulg): 1/4 - 18 NPT
    • Tamaño del collar (pulg): 1/4
    • Velocidad libre (rpm): 20000
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.