225-0319: JUEGO DE ACCIONADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-0319: JUEGO DE ACCIONADOR

    Número de pieza: 225-0319
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de accionador del turbocompresor

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen un accionador, contratuercas, un extremo de varilla, una contratuerca, un anillo de retención y un protector térmico.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 81,3
    • Altura (pulg): 3,2
    • Ancho (mm): 81,3
    • Longitud (mm): 203,2
    • Longitud (pulg): 8
    engine - truck
    C-15