225-4617: CONJUNTO DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-4617: CONJUNTO DE CILINDRO

    Número de pieza: 225-4617
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Tubo de cilindro hidráulico con cojinete

    Descripción:
    El tubo de cilindro hidráulico es un inigualable componente con forma de barril en el que se alojan los conjuntos de varilla y pistón de una configuración completa de cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los tubos de cilindros hidráulicos Cat® están fabricados con paredes gruesas que aumentan la vida útil. Al combinar esta característica con los sellos sobredimensionados Cat, se puede extender la vida útil del cilindro en varias aplicaciones.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas de la máquina.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Tubo de cilindro hidráulico con cojinete Cat® Reman
    excavator
    345D L 345C 345D 345C L 349D L 345D L VG 349D 365B 365C