225-5222: Conjunto de válvula: alivio de la presión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-5222: Conjunto de válvula: alivio de la presión

    Número de pieza: 225-5222
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula de alivio de presión del compresor de aire

    Descripción:
    • Las válvulas de alivio son componentes importantes de los compresores de aire, los cuales permiten suministrar aire a diferentes piezas del motor según sea necesario.

    Atributos:
    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la fiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental y se fomenta la reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 91,4
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 71,1
    7 to 9 liter
    C9.3

    transmission
    CX31 DB

    motor grader
    160K, 140K, 14M

    petroleum products
    CX31-C13I TH31-E61 C18, CX35-C18I CX31-P600 CX38-P800 CX31-C11I C13, C15, TH31-C9T TH35-C15T CX35-P800 TH48-E80 TH35-E81 CX38-P892 CX31-C18I TH35-C11I C11, TH35-C13T TH35-C13I TH35-C15I CX31-C9I CX31-C15I

    engine - industrial
    C15, C9.3B, C9.3, C13, C18, C11

    engine - truck
    C9, C-9, C7, C13, C15, C11, 3116, C-18