225-5499: VÁLVULA: ESCAPE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-5499: VÁLVULA: ESCAPE

    Número de pieza: 225-5499
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula de escape

    Descripción:

    • Las válvulas de escape son componentes del sistema de escape, que está formado por un grupo de tubos, normalmente de hierro fundido, con los que se canalizan los gases de escape desde los cilindros de los motores hasta el resto del sistema de escape.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,34
    • Altura (pulg): 2,1
    • Altura total (mm): 43.18
    • Altura total (pulg): 1.7
    • Ancho (mm): 53,34
    • Ancho total (mm): 43.18
    • Ancho total (pulg): 1.7
    • Longitud (mm): 205,74
    • Longitud (pulg): 8,1
    • Longitud total (mm): 129.54
    • Longitud total (pulg): 5.1
    telehandler
    TH350B, TH215, TH340B, TH560B, TH355B, TH360B, TH220B, TH210, TH460B, TH330B, TH580B

    asphalt paver
    BG-230D, AP-800D, AP-300, AP-650B, BG-225C

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CB-534D, CS-533E, CP-533E, CS-323C, CS-423E, CB-564D, PF-300C, PS-150C, PS-300C, CP-433E, CP-323C, CB-434D, CS-433E, PS-360C, CD-54

    engine - generator set
    C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C3.3 XQP100 C4.4 XWP60 C3.3DE33E0 C4.4DE110E C3.3DE50E2 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C3.3DE33E3 C3.3DE50E0

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    engine - machine
    C4.4 3054C

    wheel-type loader
    914G

    engine - industrial
    3054C C3.3 3054E

    excavator
    313D2, 313D2 LGP 312D2, 312D2 GC 318D2 L