225-6106: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR: COMPLETA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-6106: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR: COMPLETA

    Número de pieza: 225-6106
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor completo

    Descripción:

    • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.143,00
    • Altura (pulg): 45
    • Ancho (mm): 1.524,00
    • Longitud (mm): 1.955,80
    • Longitud (pulg): 77
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.