225-6435: Abrazadera banda
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-6435: Abrazadera banda

    Número de pieza: 225-6435
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera de fleje en forma de V

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de abrazadera (mm): 24,35
    • Ancho de abrazadera (pulg): 0,96
    • Diámetro del medidor (mm): 126,7
    • Diámetro del medidor (pulg): 4,99
    • Material: 1E1541E
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T

    engine - truck
    C15, C13, C-9, C7