225-6818: SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-6818: SELLO

    SKU:225-6818
    $1.00

    Sello del enfriador de aceite

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Los sellos son componentes importantes de los enfriadores de aceite, que se usan para mantener la temperatura del aceite.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho total (mm): 34.29
    • Altura total (mm): 0.25
    • Longitud (pulg): 3,75
    • Altura (pulg): 0,1
    • Longitud total (pulg): 2.4
    • Longitud total (mm): 60.96
    • Ancho (mm): 69,85
    • Ancho total (pulg): 1.35
    • Longitud (mm): 95,25
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura total (pulg): 0.01