225-7000: Tira sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-7000: Tira sello

    Número de pieza: 225-7000
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: el EPDM posee una excelente resistencia en aplicaciones de refrigerante/urea y también funciona bien en las de aire. No lo use en aquellas de aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiesel. Tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Material: EPDM: dieno propilenetileno modificado
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Tipo de diseño: Forma especial
    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated trucks
    AD22

    underground articulated truck
    AD45, AD45B, AD55, AD30, AD55B, AD22, AD60