+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-7754: DIFUSOR

    Número de pieza: 225-7754
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Difusor del turbocompresor

    Descripción:

    • Los difusores son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Ancho (mm): 350,5
    • Longitud (mm): 350,5
    epg
    G3520C