225-7775: ANILLO: BOQUILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-7775: ANILLO: BOQUILLA

    Número de pieza: 225-7775
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de la boquilla del turbocompresor

    Descripción:

    • Los anillos de boquilla son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,1
    • Altura (pulg): 2,8
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 287
    • Longitud (pulg): 11,3
    engine - generator set
    XQC1600, G3516C