225-8287: EMPAQUETADURA DE TAPA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-8287: EMPAQUETADURA DE TAPA

    SKU:225-8287
    $1.00

    Empaquetadura de cubierta de la caja delantera

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las empaquetaduras sellan dos superficies en contacto.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho total (mm): 354.83
    • Altura total (mm): 10.16
    • Longitud total (mm): 540
    • Altura total (pulg): 0.4
    • Altura (mm): 22,86
    • Longitud (pulg): 19,5
    • Longitud (mm): 495,3
    • Ancho (mm): 495,3
    • Ancho total (pulg): 14
    • Longitud total (pulg): 21.3
    • Altura (pulg): 0,9