225-8329: CONJUNTO DE BOMBA: MOTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    225-8329: CONJUNTO DE BOMBA: MOTOR

    Número de pieza: 225-8329
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de aceite

    Descripción:

    • Las bombas de aceite sirven para hacer circular el aceite del motor hacia los cojinetes de biela y del cigüeñal, el árbol de levas, los componentes del mecanismo de la válvula y los engranajes de mando del accesorio.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 165,1
    • Altura (pulg): 6,5
    • Altura total (mm): 114.808
    • Altura total (pulg): 4.52
    • Ancho (mm): 210,82
    • Ancho total (mm): 234.95
    • Ancho total (pulg): 9.25
    • Longitud (mm): 363,22
    • Longitud (pulg): 14,3
    • Longitud total (mm): 319.786
    • Longitud total (pulg): 12.59
    telehandler
    TH340B, TH460B, TH560B, TH330B, TH215, TH580B, TH355B, TH220B, TH360B, TH350B, TH210

    asphalt paver
    AP-300, AP-800D, AP-650B, BG-230D, BG-225C

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CB-534D, CS44B, CB-564D, PS-150C, CP-533E, CP44B, PS-300C, CS-433E, CS-423E, CS-533E, PF-300C, CP-323C, CW34, CD-54 CP-433E, CS-323C, CB-434D, PS-360C

    engine - generator set
    C4.4, C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C4.4DE65E3 C4.4DE88E0 XQP100, C4.4DE110E

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    engine - machine
    3054C, C4.4

    wheel-type loader
    914G

    petroleum products
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4, 3054C, 3054E

    excavator
    318D2 L 312D2 L 313D2 LGP 312D2, 320 GC