+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    226-4020: Correa ondulada

    Número de pieza: 226-4020
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 27,9 mm (1,10 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 27,9
    • Cant. de bandas: 8
    • Longitud de la correa (mm): 1.855
    • Tipo de correa: Correas onduladas
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.