226-4559: Punta de brazo de servicio pesado penetración
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    226-4559: Punta de brazo de servicio pesado penetración

    Número de pieza: 226-4559
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta de Penetración de Servicio Pesado de la Serie J J550

    Descripción: las Puntas de Penetración de Servicio Pesado de la Serie J J550 son ideales para los materiales de alto impacto y difíciles de penetrar. Atributos: tienen aproximadamente un 120 % más de material en el área de mucho desgaste y un diseño de pala afilada con 70 % menos de área transversal en la cuchilla delantera que las puntas de abrasión de servicio pesado.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tamaño de la punta: J550
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.