228-9812: GRUPO DE CADENA MTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    228-9812: GRUPO DE CADENA MTO

    Número de pieza: 228-9812
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de cadena sellada y lubricada (servicio súper extremo, garra simple, retención no firme del pasador)

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.
    • Gracias a las zapatas de cadena de servicio superextremo, se ofrece aproximadamente un 25% más de vida útil que con las zapatas de servicio extremo en aplicaciones de alto nivel de desgaste.
    • Las cadenas con retención no firme del pasador (PPR) no contienen un anillo de retención metálico presionado dentro de la ranura entre el pasador y el eslabón.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 24
    • Número de secciones de cadena: 43
    • Paso de la cadena (pulg): 9,45
    • Tamaño del perno (pulg): 1
    • Tipo de zapata: servicio superextremo, garra simple
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.