229-1182: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-1182: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 229-1182
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    906, 902

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I CX31-C9I CX31-C15I CX31-C11I CX31-C18I

    paving compactor
    CS-533E, CP-533E, CP-54 CS-54

    asphalt paver
    BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D