229-3218: CONJUNTO DE VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-3218: CONJUNTO DE VÁLVULA

    SKU:229-3218
    $1.00

    Válvula de la bomba de cebado de combustible

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las válvulas son componentes importantes de las bombas de cebado de combustible, que permiten extraer el aire de los sistemas de combustible antes de arrancar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    • Altura (mm): 7,62
    • Altura (pulg): 0,3
    • Longitud (pulg): 3,75