229-3525: ESLABÓN: EXTREMO DEL PASADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-3525: ESLABÓN: EXTREMO DEL PASADOR

    Número de pieza: 229-3525
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena de dos piezas del cojinete de manguito (extremo del pasador del lado derecho)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena de dos piezas permiten una fácil remoción e instalación de la cadena y, gracias a ellos, no es necesario utilizar un pasador y un buje maestros. Los eslabones maestros de dos piezas presentan la misma vida útil, resistencia y dureza que un eslabón común, y se pueden reparar y reutilizar en su totalidad.


    Atributos:

    • Gracias al diseño de la cadena de cojinete de manguito, se elimina la corrosión por frotamiento entre el pasador y el buje, mediante lo cual se aumenta de manera significativa la vida útil de la cadena y el punto de resellado de la cadena de 4.000 a 6.000 horas. Por medio del sello de cadena posgiro, se mejora la capacidad de sellado luego del giro del buje.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 317,5
    • Paso de la cadena (pulg): 12,5
    track-type tractor
    D11R, D11T, D11N