229-6912: ESLABÓN: EXTREMO DEL PASADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-6912: ESLABÓN: EXTREMO DEL PASADOR

    Número de pieza: 229-6912
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena de dos piezas sellado y lubricado (lado izquierdo, extremo del pasador)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena de dos piezas permiten una fácil remoción e instalación de la cadena y, gracias a ellos, no es necesario utilizar un pasador y un buje maestros. Los eslabones maestros de dos piezas presentan la misma vida útil, resistencia y dureza que un eslabón común, y se pueden reparar y reutilizar en su totalidad.


    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.