229-7080: Punta larga de servicio pesado (ARM)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7080: Punta larga de servicio pesado (ARM)

    Número de pieza: 229-7080
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta Larga de Servicio Pesado con ARM de la Serie K K90

    Descripción: las Puntas de Servicio Pesado con Material Resistente a la Abrasión (ARM, Abrasion Resistant Material) de la serie K K80 tienen aproximadamente un 60 % más de material de desgaste en la estructura de la punta. Atributos: el ARM se desgasta alrededor del perfil para aumentar la penetración y aumentar la vida útil hasta 5 veces más.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud de la punta (mm): 268
    • Tamaño de la punta: K80
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.