229-7081: Punta de penetración (ARM)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7081: Punta de penetración (ARM)

    Número de pieza: 229-7081
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta de Penetración con ARM de la serie K K80

    Descripción:
    La Punta de Penetración con ARM de la serie K K 80 es ideal para los materiales densamente compactados y tiene una cuchilla delantera con aproximadamente 50 % menos de área transversal, y una nervadura central para proporcionar resistencia.

    Atributos:
    Se afila automáticamente y con el material resistente a la abrasión (ARM) se aumenta la vida útil hasta cinco veces más.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud de la punta (mm): 247
    • Tamaño de la punta: K80
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.