229-7084: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7084: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 229-7084
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador (pasador vertical) Central Empotrable de Instalación a Ras K80

    Descripción: Adaptador Central de Instalación a Ras K80 que se ajusta a una cuchilla de 25 - 35 mm con una corona cónica de 22,5 grados. Atributos: El adaptador más largo ofrece mayor durabilidad y más protección contra el desgaste que el sistema tradicional de dos correas. Aplicación recomendada: Cucharón cargador de ruedas. El sistema del adaptador de instalación a ras Cat es ideal para las aplicaciones de alto impacto y alta abrasión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: K80
    wheeled excavator
    M322F, M314F

    wheel-type loader
    962G II 950 GC 950M, 962K, 962M, 950K, 962H, 950G II 938G II 950H, 938H, 950G

    work tool


    track-type loader
    953D, 953C, 953K

    wheel loaders
    950M, 962M

    excavator
    M315F