229-7086: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7086: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 229-7086
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador (Pasador Vertical) Empotrable Izquierdo K80

    Descripción:
    El Adaptador Empotrable Izquierdo K80 se ajusta a una cuchilla de la base de 35 mm con una corona cónica de 22,5 grados. Adaptador de esquina recta sin ángulo de desconexión.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica. El sistema del adaptador de instalación a ras Cat es ideal para las aplicaciones de alto impacto y abrasión alta.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: K80
    wheeled excavator
    M318C, M315C, M315D, M318D MH M322D, M322C, M318D, M316D, M322D MH M316C

    excavator
    320C, 316F L 323E LN 320E, 323E SA 322C, 320D, 323E L 316E L 315D L