229-7094: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7094: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 229-7094
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Adaptador (pasador vertical) Central Empotrable de Instalación a Ras K90

    Descripción: Adaptador Central de Instalación a Ras K90 que se ajusta a una cuchilla de 40 - 45 mm con una corona cónica de 22,5 grados. Atributos: El adaptador más largo ofrece mayor durabilidad y más protección contra el desgaste que el sistema tradicional de dos correas. Aplicación recomendada: Cucharón cargador de ruedas. El sistema del adaptador de instalación a ras Cat es ideal para las aplicaciones de alto impacto y alta abrasión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: K90
    wheel-type loader
    966M 966K 972K 966H 972M XE 972M 972H 972G II 966M XE 966K XE

    track-type loader
    973C 973 963K 973D 963C 963D

    work tool