229-7098: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7098: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 229-7098
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Adaptador Empotrable Derecho (pasador vertical) con Protección de Esquinas K90

    Descripción:
    El Adaptador Derecho de Protección de Esquina Empernada K90 se ajusta a una cuchilla de 32-40 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de protección de esquina Cat® proporcionan una protección superior de esquinas con todos los beneficios de penetración adicionales de los dientes del cucharón.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Accesorio: empernado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: esquina derecha
    • Tamaño de adaptador: K90
    wheel-type loader
    972G II 988H 972H 966H 966M 966M XE 972M 966G II 950H 966L 962H 972M XE 972L 966K XE 966K 972K

    track-type loader
    963C 963K 973D 973C 973 963D