229-7101: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7101: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 229-7101
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador (Pasador Vertical) Empotrable Derecho con ARM K100

    Descripción:
    El Adaptador Empotrable Derecho K100 se ajusta a una cuchilla de la base de 45 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad. Con la opción ARM se proporciona un revestimiento de carburo de tungsteno para proteger las superficies de mayor desgaste, como las superficies del adaptador. Gracias al ARM se extiende la vida útil de una pieza desprotegida en aplicaciones de mayor abrasión hasta en 5 veces.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: K100
    wheel-type loader
    972M, 972M XE 972K, 972G II 966M XE 972H, 966H, 966K XE 966K