229-7132: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7132: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 229-7132
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador ARM (pasador vertical) sin Martillo Izquierdo K110

    Descripción:
    El Adaptador ARM Izquierdo sin Martillo K130 se ajusta a una cuchilla de la base de 63,5 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad. Con la opción ARM se proporciona un revestimiento de carburo de tungsteno para proteger a las superficies de mayor desgaste, como las superficies del adaptador. Gracias a ARM se extiende la vida útil en aplicaciones de mayor abrasión hasta en 5 veces una pieza desprotegida.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: K130
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.