229-7134: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7134: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 229-7134
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador (Pasador Vertical) sin Martillo Central de Instalación a Ras K130

    Descripción: Adaptador Central sin Martillo de Instalación a Ras K130 que se ajusta a una cuchilla de 40 - 45 mm con una corona cónica de 22,5 grados. Atributos: El adaptador más largo ofrece mayor durabilidad y más protección contra el desgaste que el sistema tradicional de dos correas. Aplicación recomendada: Cucharon del cargador de ruedas. El sistema del adaptador de instalación a ras Cat es ideal para las aplicaciones de alto impacto y alta abrasión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: K130
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.