229-7152: Punta de penetración
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-7152: Punta de penetración

    Número de pieza: 229-7152
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta de Penetración de la Serie K K150

    Descripción:
    Las Puntas de Penetración de la Serie K K150 son ideales para los materiales densamente compactados.

    Atributos:
    Tienen una cuchilla delantera con aproximadamente 50 por ciento menos de área transversal y una nervadura central para proporcionar resistencia, lo que permite una penetración máxima.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Longitud de la punta (mm): 421
    • Tamaño de la punta: K150
    excavator
    374D L 390D, 390F L 390D L 385C L 385C