229-8218: COLLAR: CLASS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-8218: COLLAR: CLASS

    Número de pieza: 229-8218
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Componente del tren de impulsión Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    143 D4D, 153 D4E, 6A 140, D5, D4E SR 141 D7G, D5B, 163 4A D6D, 4 D5E, 6S 6 D6C, D7F, D6D SR 5 D6E SR

    pipelayer
    561C, 561B

    track-type loader
    977D, 977 955C