229-8219: CONJUNTO DE PLACA: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    229-8219: CONJUNTO DE PLACA ABRAZADERA

    Número de pieza: 229-8219
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Placa Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    pipelayer
    561B 561C

    track-type loader
    977D 955C 977

    track-type tractor
    D5B 4 D4E 141 6A 4A 153 D6C 6S D5 140 D6D D4D D7G 143 5 6 D6E SR 163 D4E SR D7F D6D SR