231-1461: BUCKET, 1.8 YD3 GP, WITH BOE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    231-1461: BUCKET, 1.8 YD3 GP, WITH BOE

    Número de pieza: 231-1461
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    • Base Edge Thickness: 0.8
    • Base Edge Thickness: 19.05
    • Capacidad - Adaptadores: 1.8
    • Capacidad nominal del cucharón (2): 39.4
    • Capacity: 1.4
    • Grosor de la cuchilla: 0.7
    • Grosor de la cuchilla: 19
    • Heaped Capacity: 585.6
    • Heaped Capacity: 1291
    • Interface Type: ISO Coupler
    • Interfaz de la máquina: TI
    • Length: 42
    • Levantamiento: 1000
    • Levantamiento copy: 2401
    • Longitud de la herramienta: 1068
    • Sistema hidráulico de la máquina: SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR, SIN SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR
    • Width: 94.5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.