232-2686: BUCKET-MP, 1.4 CYD, W/ BOCE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    232-2686: BUCKET-MP, 1.4 CYD, W/ BOCE

    Número de pieza: 232-2686
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

    Multi-Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders offer excellent versatility by enabling one work tool to do the job of many. This bucket is ideal for material handling, clamping, grading, leveling and grasping irregularly shaped objects.

    • Abertura de la mandíbula: 23.7
    • Abertura de la mandíbula: 602
    • Altura (mm): 1.003,5
    • Altura (pulg): 39,5
    • Ancho (mm): 2.425
    • Base Edge Thickness: 0.8
    • Base Edge Thickness: 20
    • Capacidad (m³): 1,07 3
    • Capacidad (yd³): 1,4
    • Capacidad - Adaptadores: 1.4
    • Capacidad nominal del cucharón (2): 39.5
    • Capacity: 1.07
    • Clam Angle: 76 degrees
    • Grosor de la cuchilla: 19
    • Grosor de la cuchilla: 0.7
    • Grosor de la cuchilla (mm): 19
    • Grosor de la cuchilla (pulg): 0,7
    • Grosor de la cuchilla de la base (mm): 20
    • Grosor de la cuchilla de la base (pulg): 0,8
    • Heaped Capacity: 811
    • Heaped Capacity: 1787.9
    • Interface Type: Pin On
    • Interfaz de la máquina: PASADOR DE TRABA TRASERO, CON PASADOR TRASERO (SUJETAPASADOR)
    • Length: 37.4
    • Levantamiento: 1003.5
    • Levantamiento copy: 2425
    • Longitud de la herramienta: 951.1
    • Modelo compatible: Inclinación sencilla de Cargador Industrial 415F2, 415F2 IL, Inclinación sencilla 415F2 IL, 415F2, Inclinación sencilla 415F2, 416F2, Inclinación sencilla 416F2, 420F2, Inclinación sencilla 420F2, 430F2, Inclinación sencilla 430F2
    • Peso (kg): 811
    • Peso (lb): 1.787,9
    • Sistema hidráulico de la máquina: AUXILIAR DELANTERO/SIN AUXILIAR TRASERO, AUXILIAR DELANTERO, AUXILIAR DELANTERO/AUXILIAR TRASERO
    • Width: 95.5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.