233-7154: Adaptador (pasador vertical) K Series™
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    233-7154: Adaptador (pasador vertical) K Series™

    Número de pieza: 233-7154
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Adaptador Central con ARM (Pasador Vertical) sin Martillo K150

    Descripción:
    El Adaptador Central sin Martillo con ARM K150 se ajusta a una cuchilla de la base de 63,5 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad. Con la opción ARM se proporciona un revestimiento de carburo de tungsteno para proteger a las superficies de mayor desgaste, como las del adaptador. Gracias a ARM se extiende la vida útil en aplicaciones de mayor abrasión hasta 5 veces de una pieza desprotegida.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: K150
    track-type tractor
    D6G