233-7170: Punta con ARM de servicio pesado
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    233-7170: Punta con ARM de servicio pesado

    Número de pieza: 233-7170
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Punta Larga de Servicio Pesado de la Serie K K170 con ARM

    El sistema Cat® K Series™ presenta un diseño enroscable y un retenedor vertical que proporcionan una retención fiable y una instalación y una remoción fáciles. Diseñadas para la identidad de su máquina Cat, las puntas K Series protegen los cucharones de sus máquinas de los daños que pueden producirse que otras puntas no protegen.

    Estas puntas de servicio pesado de material resistente a la abrasión (ARM) cuentan con aproximadamente un 60 % más de material de desgaste en la estructura de la punta. El ARM es un proceso de soldadura que une las partículas duras de carburo de tungsteno a las herramientas de corte para crear un blindaje de protección sobre el componente. Esto ofrece una protección superior para su equipo y reduce el tiempo de inactividad de la máquina.

    Su distribuidor Cat puede ayudarlo a elegir los dientes que proporcionen el balance de penetración y la vida útil adecuados para sus necesidades y para las condiciones del lugar de trabajo. Elegir piezas Cat originales es una decisión de negocio inteligente, hoy y en el futuro.

    Atributos:

    • Aproximadamente un 60 % más de material de desgaste en la estructura de la punta.
    • El ARM se desgasta alrededor del perfil para aumentar la penetración.
    • Una vida útil de hasta 5X

    Aplicaciones:
    • alta resistencia a la abrasión
    • bajo a moderado impacto

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tamaño de la punta: K170
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.