233-7171: Punta de penetración
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    233-7171: Punta de penetración

    Número de pieza: 233-7171
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Punta de Penetración de la Serie K K170

    El sistema Cat® K Series™ presenta un diseño enroscable y un retenedor vertical que proporcionan una retención fiable y una instalación y una remoción fáciles. Diseñadas para la identidad de su máquina Cat, las puntas K Series protegen los cucharones de sus máquinas de los daños que pueden producirse que otras puntas no protegen.

    Con una cuchilla delantera con un 60 % menos de área transversal, las puntas de penetración proporcionan una máxima penetración en materiales compactados densamente. La costilla central sencilla se autoafila a medida que se desgasta, lo que aumenta la vida útil y reduce el tiempo de inactividad. También ofrecemos puntas de penetración con material resistente a la abrasión (ARM).

    Su distribuidor Cat puede ayudarlo a elegir los dientes que proporcionen el balance de penetración y la vida útil adecuados para sus necesidades y para las condiciones del lugar de trabajo. Elegir piezas Cat originales es una decisión de negocio inteligente, hoy y en el futuro.

    Atributos:
    • cuchilla delantera con un 60 % menos de área transversal
    • costilla central única que se autoafila a medida que se desgasta

    Aplicaciones:
    • materiales compactados densamente
    • impacto moderado
    • baja abrasión

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,4
    • Longitud (pulg): 18
    • Tamaño de la punta: K170
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.