233-7751: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    233-7751: Sello anular

    Número de pieza: 233-7751
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares con control de diámetro exterior se usan en las aplicaciones de sellado en las que el diámetro exterior del sello es la dimensión principal.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares con control de diámetro exterior se usan en muchas juntas estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat, incluidos los acoplamientos y adaptadores del ORFS (sello anular de ranura) y del STOR (sello anular de rosca recta).

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,04
    • Diámetro exterior (pulg): 0,55
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    mini hydraulic excavator
    303