233-8356: Resorte de perno en T
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    233-8356: Resorte de perno en T

    Número de pieza: 233-8356
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de trabajo (pulg): 8 3/4 - 9 1/4
    • Tipo de abrazadera de manguera: resorte de perno en T
    engine - generator set
    C32

    wheel-type loader
    988K

    petroleum products
    3516C 3512C TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    engine - industrial
    SPF343C

    earthmoving compactor
    826K, 836K