233-9748: DISCO: FRICCIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    233-9748: DISCO: FRICCIÓN

    Número de pieza: 233-9748
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción de papel

    Descripción:
    Un disco de fricción de papel proporciona una resistencia al calor media, una resistencia al desgaste media y una absorción de energía de nivel medio.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están fabricados de manera tal que faciliten proporcionar una función óptima de los componentes en los que funcionan.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Disco de fricción Classic
    oem solutions
    TR53

    track-type tractor
    D11T, D9T, D10T, D10N, D10T2, D9R, D11R

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M, 24, 24H

    wheel-type loader
    988K, 990K, 994K, 986H, 988F, 980H, 980K HLG 982M, 980G II 980K, 993K, 992K, 986K, 990H, 988G, 980M, 992G, 988H, 980F, 994H, 988B, 980G, 994F, 980L, 988F II

    wheel dozer
    834K, 854G, 834H, 844H, 844K, 824K, 834G, 854K, 824G II 824H, 824G, 834B

    wheel dozers
    834K, 854G, 834H, 844H, 844K, 824K, 834G, 854K, 824G II 824H, 824G, 834B

    articulated dump truck
    D350E, D350E II D400E

    earthmoving compactor
    836G, 825K, 826K, 836K, 826G II 825H, 826H, 825G, 836H, 836, 826C, 825G II 826G