234-1866: JUEGO: EMPAQUETADURA DELANTERO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    234-1866: JUEGO: EMPAQUETADURA DELANTERO

    Número de pieza: 234-1866
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de empaquetadura de la estructura delantera

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen las empaquetaduras necesarias para reparar una estructura delantera.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 51,13
    • Altura (pulg): 2,01
    • Ancho (mm): 490,22
    • Longitud (mm): 896,62
    • Longitud (pulg): 35,3
    engine - truck
    3406E